AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FS-SH

AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FS-SH

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 03.09.2025
Art-Nr 22261063

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel M12 Stecker gerade / M12 Buchse gerade
Polzahl 8P
Länge 2.00
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe schwarz
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Ja
Bemessungsspannung 30 V
Zertifizierung UL/CSA
Kodierung M12: A-Standard
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Schutzart IP65 / IP67 / IP68
Abschirmung Kupfergeflecht
Aderzahl 8x
Querschnitt mm² 0,25
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • UV
Kabeltyp UNITRONIC SENSOR SH M12
Unterkategorie Kabel Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt (224.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?