AB-C8-5,0PUR-M16FA
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 22260607 |
---|
Spezifikationen
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M16 Buchse 90° / freies Leitungsende |
---|---|
Polzahl | 8P |
Länge | 5.00 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Bemessungsspannung | 125 V |
Kabeltyp | UNITRONIC SENSOR M12 | M16 |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4200 |