AB-C5-M12T-2XM12FS DN
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 22260765 |
---|
Spezifikationen
Bauart | Stecker gerade - 2xM12 Buchse |
---|---|
Kodierung | M12: A-Standard |
Polzahl | 5P |
Temperaturbereich | -25°C...+90°C |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Bemessungsspannung | 60 V |
Halogenfrei | Nein |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS CAN |
Unterkategorie Kabel |
|
Material Aussenmantel | PUR |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Zolltarif | 8544.4200 |