AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,5
Einbaust. M12A St. 5P Vorderw. pos. PG9

Artikel-Nr: 22260088
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Steckergrösse
M12
Bauart
Stecker für Vorderwandmontage
Befestigungsgewinde
PG9 positionierbar
Polzahl
5P
Bemessungsspannung
250 V
Kodierung
A-kodiert
Länge
0.50
Temperaturbereich
-25°C...+85°C
Schutzart
IP67
Aderzahl
5x
Querschnitt mm²
0,34
Aderisolation
TPE
Geschirmt
Nein
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8536.6900

Downloads