AB-C5-5,0PUR-M12FA
M12A Bu.90° 5-pol -freie Ltg. 5m

Artikel-Nr: 22260407
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
M12 Buchse 90° / freies Leitungsende
Bemessungsspannung
60 V
Polzahl
5P
Länge
5.00
Material Aussenmantel
PUR
Mantelfarbe
schwarz
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
Beständigkeit
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
Zertifizierung
UL/CSA
Kodierung
M12: A-Standard
Temperaturbereich
-25°C...+80°C
Schutzart
IP65 / IP67 / IP68
Aderzahl
5x
Querschnitt mm²
0,34
Kabeltyp
UNITRONIC SENSOR M12
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8544.4200

Downloads