AB-C5-2,0PUR-M12FA-3L
M12A Bu.90° 5-pol 3LED-freie Ltg. 2m

Artikel-Nr: 22260408
Liefertermin auf Anfrage

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
M12 Buchse 90° / freies Leitungsende
Bemessungsspannung
24 V
Polzahl
5P
Länge
2.00
Material Aussenmantel
PUR
Mantelfarbe
schwarz
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
LED's
3
Halogenfrei
Ja
Beständigkeit
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
Zertifizierung
UL/CSA
Kodierung
M12: A-Standard
Temperaturbereich
-25°C...+80°C
Schutzart
IP65 / IP67 / IP68
Aderzahl
5x
Querschnitt mm²
0,34
Kabeltyp
UNITRONIC SENSOR M12
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8544.4200

Downloads