AB-C4-M8MS-F0,25
Plug M8 St.0° 4-pol IDC 0.08-0.25

Artikel-Nr: 22260043
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Steckergrösse
M8
Bauart
Stecker gerade
Geschirmt
Nein
Polzahl
4P
Anschlussart
Schneidklemme
Leiterquerschnitt mm²
0,08 - 0,25
Kabeldurchmesser mm
2,5 - 5,0
Bemessungsspannung
60 V
Kodierung
A-kodiert
Temperaturbereich
-25°C...+80°C
Schutzart
IP65 / IP67
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8536.6900

Downloads