AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS
M8A St.0° 4-pol M8A Bu.0° 0,3m

Artikel-Nr: 22260313
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
M8 Stecker gerade / M8 Buchse gerade
Polzahl
4P
Länge
0.30
Material Aussenmantel
PUR
Mantelfarbe
schwarz
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
Beständigkeit
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
Bemessungsspannung
30 V
Zertifizierung
UL/CSA
Kodierung
M8: A-Standard
Temperaturbereich
-25°C...+80°C
Schutzart
IP65 / IP67 / IP68
Aderzahl
4x
Querschnitt mm²
0,25
Kabeltyp
UNITRONIC SENSOR M8/M12
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8544.4200

Downloads