AB-C4-M8FS-F0,5
Plug M8 Bu.0° 4-pol IDC 0.25-0.50
Artikel-Nr:
22260046
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Steckergrösse
- M8
- Bauart
- Buchse gerade
- Geschirmt
- Nein
- Polzahl
- 4P
- Anschlussart
- Schneidklemme
- Leiterquerschnitt mm²
- 0,25 - 0,50
- Kabeldurchmesser mm
- 2,5 - 5,0
- Bemessungsspannung
- 60 V
- Kodierung
- A-kodiert
- Temperaturbereich
- -25°C...+80°C
- Schutzart
- IP65 / IP67
- Unterkategorie Kabel
- Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
- Zolltarif
- 8536.6900