AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,5
Einbaust. M12A Bu. 4P Vorderw. pos. PG9
Artikel-Nr:
22260089
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Steckergrösse
- M12
- Bauart
- Buchse für Vorderwandmontage
- Befestigungsgewinde
- PG9 positionierbar
- Polzahl
- 4P
- Bemessungsspannung
- 250 V
- Kodierung
- A-kodiert
- Länge
- 0.50
- Temperaturbereich
- -25°C...+85°C
- Schutzart
- IP67
- Aderzahl
- 4x
- Querschnitt mm²
- 0,34
- Aderisolation
- TPE
- Geschirmt
- Nein
- Unterkategorie Kabel
- Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
- Zolltarif
- 8536.6900