AB-C3-M8Y-2XM8FS
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 24.06.2025
Art-Nr | 22260603 |
---|
Spezifikationen
Steckergrösse | M12 |
---|---|
Bauart | Stecker gerade - 2xM8 Buchse |
Geschirmt | Nein |
Polzahl | 3P |
Bemessungsspannung | 30 V |
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M8 Stecker gerade / 2x M8 Buchse gerade |
Kodierung | A-kodiert |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -25°C...+90°C |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Kabeltyp | SENSOR M8Y | M12Y |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4200 |