AB-C3-M8Y-2XM8FS V
Y-Verteiler M8Y St.0° 3-pol 2xM8 Bu.0° V

Artikel-Nr: 22260604
VE: 5ST (fix)Mindestbestellmenge: 5 ST
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Steckergrösse
M12
Bauart
Stecker gerade - 2xM8 Buchse
Geschirmt
Nein
Polzahl
3P
Bemessungsspannung
60 V
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
M8 Stecker gerade / 2x M8 Buchse gerade
Kodierung
A-kodiert
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich
-25°C...+90°C
Schutzart
IP65 / IP67
Kabeltyp
SENSOR M8Y | M12Y
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8544.4200

Downloads