AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA
M8A St.0° 3-pol M8A Bu.90° 0,3m
Artikel-Nr:
22260210
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
- M8 Stecker gerade / M8 Buchse 90°
- Polzahl
- 3P
- Länge
- 0.30
- Material Aussenmantel
- PUR
- Mantelfarbe
- schwarz
- Flexibilität
- hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
- Ja
- Beständigkeit
-
- Öl
- Chemisch
- UV
- Säuren
- Laugen
- Bemessungsspannung
- 60 V
- Zertifizierung
- UL/CSA
- Kodierung
- M8: A-Standard
- Temperaturbereich
- -25°C...+80°C
- Schutzart
- IP65 / IP67 / IP68
- Aderzahl
- 3x
- Querschnitt mm²
- 0,25
- Kabeltyp
- UNITRONIC SENSOR M8/M12
- Unterkategorie Kabel
- Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
- Zolltarif
- 8544.4200