AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 22260525 |
|---|
Spezifikationen
| Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M12 Stecker gerade / 2x M8 Buchse 90° |
|---|---|
| Polzahl | 3P |
| Länge | 2.00 |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Ja |
| LED's | 2 |
| Bemessungsspannung | 24 V |
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Kodierung | A-kodiert |
| Geschirmt | Nein |
| Temperaturbereich | -25°C...+80°C |
| Schutzart | IP65 / IP67 / IP68 |
| Beständigkeit |
|
| Kabeltyp | SENSOR M8Y | M12Y |
| Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
| Zolltarif | 8544.4200 |