AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 22262098 |
|---|
Spezifikationen
| Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M12 Stecker gerade / M12 Buchse 90° |
|---|---|
| Polzahl | 3P |
| Länge | 10.00 |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Kodierung | M12: A-Standard |
| Temperaturbereich | -25°C...+80°C |
| Schutzart | IP65 / IP67 / IP68 |
| Aderzahl | 3x |
| Querschnitt mm² | 0,34 |
| Beständigkeit | Öl |
| Kabeltyp | UNITRONIC SENSOR M8/M12 |
| Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
| Zolltarif | 8544.4200 |