AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA-2L
M12A St.0° 3-pol 2LED-M12A Bu.90° 0,6m

Artikel-Nr: 22260262
VE: 50ST (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
M12 Stecker gerade / M12 Buchse 90°
Polzahl
3P
Länge
0.60
Material Aussenmantel
PUR
Mantelfarbe
schwarz
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
LED's
2
Bemessungsspannung
24 V
Beständigkeit
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
  • Säuren
  • Laugen
Zertifizierung
UL/CSA
Kodierung
M12: A-Standard
Temperaturbereich
-25°C...+80°C
Schutzart
IP65 / IP67 / IP68
Aderzahl
3x
Querschnitt mm²
0,34
Kabeltyp
UNITRONIC SENSOR M8/M12
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8544.4200

Downloads