AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S
Valve Typ CI 3-pol 1LED-M12A St.0° 0,3m

Artikel-Nr: 22260562
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel
Verteilstecker Typ CI (9.4mm) / M12 Stecker gerade
Polzahl
3P
Länge
0.30
Material Aussenmantel
PUR
Mantelfarbe
schwarz
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
LED's
1
Bemessungsspannung
24 V
Kodierung
A-kodiert
Geschirmt
Nein
Temperaturbereich
-20°C...+80°C
Schutzart
IP65 / IP67
Beständigkeit
  • Öl
  • UV
  • Flammwidrig
Kabeltyp
UNITRONIC SENSOR Valve
Unterkategorie Kabel
Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8
Zolltarif
8544.4200