EPIC® Rundsteckverbinder – neue Standards im Einklang mit dem Markt
LAPP hat den Rundsteckverbinder neu definiert - mit der EPIC® M23P Serie. Unsere Motor- und Kabelstecker setzen Massstäbe. Sowohl technisch als auch wirtschaftlich. Ganz gleich, ob Sie Ihren Servomotor mit 630 V oder 1000 V versorgen wollen, eine Schnellverriegelung wünschen oder Wert auf kurze Lieferzeiten legen. Die M23 Leistungsstecker überzeugen durch ihre hervorragende Qualität, bieten zahlreiche Vorzüge und sind trotzdem kompatibel zu Marktbegleitern.
Sie sind auf der Suche nach einem leistungsstarken und wettbewerbsfähigen M23 Leistungssteckverbinder? Setzen Sie Servomotoren und Servoantriebe in Ihrem Unternehmen ein? Dann sind Sie bei uns bestens aufgehoben. Lesen Sie hier, wie unsere innovativen Steckverbinder für Sie entscheidende Vorteile schaffen.
Der Motorstecker: EPIC® M23P A3 Quickflex
Worauf kommt es in der Produktion an? Genau, auf eine zuverlässige, sichere und schnelle Verarbeitung des Produkts. LAPP ist sich dessen bewusst und hat die Gewohnheiten des Marktes im Auge behalten. Deshalb ist der EPIC® M23P Steckverbinder so konzipiert, dass Sie ihn mit den gleichen Werkzeugen konfektionieren können, wie die Steckverbinder des Marktführers.
Ihr Mehrwert: intuitive Montage, weniger Bauteile und mehr freies Kapital.
Der Kabelstecker: EPIC® M23P D6 Quickflex
Je einfacher, desto besser. Deshalb passen die Kontakte der EPIC® M23P Serie sowohl für den Motor- als auch für den Kupplungsstecker. Darüber hinaus sind sämtliche Einsätze mit allen Gehäusen kombinierbar. Unabhängig davon, ob es sich um Buchsen- oder Stifteinsätze, um 6-, 8- oder 9-polige Einsätze handelt.
Der Kupplungsstecker: EPIC® M23P F6 Quickflex
Unsere Kabelklemmungen sind für Leistungs- und Signalsteckverbinder einheitlich. Die eingesetzte Kronenklemmung ermöglicht eine 360°-Schirmanbindung und greift direkt in den Schirm. Dieser wird in das Schirmelement gedreht.
Ihr Mehrwert: Sie müssen den Schirm nicht extra abschneiden und haben trotzdem einen optimalen EMV-Schutz.