Schleppkettenkabel PUR nummeriert ab 0.50mm²

Vollflex ULTRA PUR

für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA

Schleppkettentauglich Aussenisolation aus Polyurethan (PUR) Halogenfrei UL recognized for U.S and Canadian marked RoHS Konform

Vollflex Ultra PUR wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und einen Mindestbiegeradius ab 5 x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen Vollflex Ultra PUR Leitungen, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen. Der adhäsionsfreie PUR Mantel ist ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.

27 von 27
Aderzahl
Querschnitt mm²

Spezifikationen

Material Aussenmantel
PUR
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -30.0
  • 80.0
Zertifizierung
UL/CSA
Prüfspannung
2000V