Anschlusskabel EPDM-PUR ölbeständig
ÖLFLEX 550 P
orange, H05BQ-F / H07BQ-F
Die Geräteanschlussleitung H05BQ-F/H07BQ-F eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen und mechanische Beanspruchungen. Beständig gegen fast alle mineralischen Öle und, bedingt durch eine hohe Abriebfestigkeit, sehr verschleissfest. Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Umgebungen. Anwendungen auch im Zusammmenhang mit Tiefkühlung. Besonders geeignet in Fällen, bei denen die Leitung hohen Beanspruchungen auf Abrieb und Weiterreissen ausgesetzt ist.
auf Anfrage
VE: 100m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
auf Anfrage
VE: 100m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
auf Anfrage
VE: 100m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
auf Anfrage
Artikel-Nr:00130511
VE: 100m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
auf Anfrage
Artikel-Nr:00130512
VE: 100m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
auf Anfrage
Artikel-Nr:00130706
VE: 100m (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>044 817 97 97
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Mechanisch
- Öl
- Chemisch
- Witterung
- UV
Bauform Kabel
rund
Kabeltyp
H05BQ-F / H07BQ-F
Material Aussenmantel
PUR
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Ja
Temperaturbereich
-50°C...+90°C
Zertifizierung
HAR
Beständigkeit
Unterkategorie Kabel
PUR Kabel