Steuerkabel farbige Adern CENELEC

VOLLFLEX COLOR

schwarz

RoHS Konform European harmonized according CENELEC

Das Anwendungsgebiet der Vollflex-Steuerleitung umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen und feuchten Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen, jedoch nicht im Freien.

15 von 15
Aderzahl
Querschnitt mm²
Nennspannung
Gefunden: 15
Vollflex-Color BK H05VV-F 4G1,5 - schwarz
 
8.85 Artikel-Nr:0101050407
VE: 100m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Vollflex-Color BK H05VV-F 5G1,5 - schwarz
 
9.80 Artikel-Nr:0101050507
VE: 100m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Vollflex-Color BK H05VV-F 5G2,5 - schwarz
 
12.00 Artikel-Nr:0101050508
VE: 100m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Material Aussenmantel
PVC
Aderisolation
Aderisolation auf PVC-Basis, Farbcode CENELEC HD308.S2
Adern
Adern in Lagenverseilung
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Prüfspannung
3000V