UNITRONIC LiYCY A 2X26AWG/7auf AnfrageAussendurchmesser mm: 4.30 Artikel-Nr:0044602VE: 305m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.07.2026
UNITRONIC LiYCY A 4X26AWG/7auf AnfrageAussendurchmesser mm: 4.70 Artikel-Nr:0044604VE: 305m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.07.2026
UNITRONIC LiYCY A 2X24AWG/7auf AnfrageAussendurchmesser mm: 4.70 Artikel-Nr:0044652VE: 305m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.07.2026
UNITRONIC LiYCY A 5X24AWG/7auf AnfrageAussendurchmesser mm: 5.50 Artikel-Nr:0044655VE: 305m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.07.2026
UNITRONIC LiYCY A 8X24AWG/7auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.40 Artikel-Nr:0044658VE: 305m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.07.2026
UNITRONIC LiYCY A 12X24AWG/7auf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.30 Artikel-Nr:0044662VE: 305m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.07.2026
UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7auf AnfrageAussendurchmesser mm: 5.50 Artikel-Nr:0044702VE: 305m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.07.2026
UNITRONIC LiYCY A 3X22AWG/7auf AnfrageAussendurchmesser mm: 5.70 Artikel-Nr:0044703VE: 305m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.07.2026
UNITRONIC LiYCY A 4X22AWG/7auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.10 Artikel-Nr:0044704VE: 305m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.07.2026
UNITRONIC LiYCY A 5X22AWG/7auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.60 Artikel-Nr:0044705VE: 305m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.07.2026
UNITRONIC LiYCY A 7X22AWG/7auf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.10 Artikel-Nr:0044707VE: 305m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.07.2026
UNITRONIC LiYCY A 12X22AWG/7auf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.90 Artikel-Nr:0044712VE: 305m (empfohlen) demnächst verfügbar ab 06.07.2026