Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
UNI-FD CP (TP) PLUS
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Volltron Ultra C-PUR TWIST wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und einen Mindestbiegeradius ab 7,5 x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen Volltron Ultra C-PUR TWIST Leitungen, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen. Die Paar-Verseilung entkoppelt die Leitungskreise und das Abschirmgeflecht verhindert, dass äussere elektrische Einflüsse sich störend auf die übertragenen Impulse auswirken. Der adhäsionsfreie PUR Mantel ist ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 2X2X0,14
Artikel-Nr: 11139501
5.90
demnächst verfügbar ab 19.05.2026
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3X2X0,14
Artikel-Nr: 11139502
6.20
demnächst verfügbar ab 24.03.2026
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4X2X0,14
Artikel-Nr: 11139503
6.70
demnächst verfügbar ab 24.03.2026
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 5X2X0,14
Artikel-Nr: 11139504
7.30
demnächst verfügbar ab 24.03.2026
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 6X2X0,14
Artikel-Nr: 11139505
7.50
demnächst verfügbar ab 24.03.2026
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 8X2X0,14
Artikel-Nr: 11139506
8.80
demnächst verfügbar ab 24.03.2026
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 10X2X0,14
Artikel-Nr: 11139507
10.10
demnächst verfügbar ab 24.03.2026
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 1X2X0,25
Artikel-Nr: 11139544
4.70
demnächst verfügbar ab 24.03.2026
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 2X2X0,25
Artikel-Nr: 11139508
6.60
demnächst verfügbar ab 24.03.2026
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3X2X0,25
Artikel-Nr: 11139509
7.00
demnächst verfügbar ab 24.03.2026
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4X2X0,25
Artikel-Nr: 11139510
7.60
demnächst verfügbar ab 24.03.2026
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 5X2X0,25
Artikel-Nr: 11139511
8.50
demnächst verfügbar ab 24.03.2026
Spezifikationen
| Bauform Kabel | rund |
|---|---|
| Kabeltyp | UNITRONIC FD CP (TP) plus |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | Kupfergeflecht |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Ja |
| Nennspannung | UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V |
| Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Branche | Windenergie |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel |
|
| Prüfspannung | 1500V |