Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet für für hochflexible Anwendungen
UNITRONIC BUS FD P LD
für Schleppketten, für Schnittstellen RS/485/RS422

Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
RoHS Konform
6

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • BUS Kabel
Kabeltyp UNITRONIC BUS LD FD P
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung Kupfergeflecht
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich -30°C...+70°C
Prüfspannung 1500V
Sind Sie sich sicher?