ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Datenkabel geschirmt 300V UL/CSA
UNITRONIC 300 CY
PLTC-ER CMG
UNITRONIC® 300 ist eine Signalleitung für interne und externe Verkabelung. Mehrfache Approbationen wie z.B. UL Typ PLTC, UL CMG, UL Oil Res I, CSA CMG und CE. PLTC für offene Verlegung ("Exposed Run"/Open Wiring). Erlaubt Verkabelung ohne Kabelkanal. UV-beständig und für Erdverlegung zugelassen.
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
demnächst verfügbar ab 01.08.2025
demnächst verfügbar ab 28.07.2025
demnächst verfügbar ab 28.07.2025
Liefertermin auf Anfrage
demnächst verfügbar ab 24.09.2025
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PVC |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation aus PVC-Mischung |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten. |
Prüfspannung | 1500V |