ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                                            Datenkabel geschirmt 300V UL/CSA
                                            UNITRONIC 300 CY
                                            
                                                PLTC-ER CMG
                                            
                                        
                                        
                                            UNITRONIC® 300 ist eine Signalleitung für interne und externe Verkabelung. Mehrfache Approbationen wie z.B. UL Typ PLTC, UL CMG, UL Oil Res I, CSA CMG und CE. PLTC für offene Verlegung ("Exposed Run"/Open Wiring). Erlaubt Verkabelung ohne Kabelkanal. UV-beständig und für Erdverlegung zugelassen.
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
        
        
            Liefertermin auf Anfrage
        
    
    
        
    
    
                
            
        
    
                
            
        
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            Spezifikationen
| Bauform Kabel | rund | 
|---|---|
| Kabeltyp | UNITRONIC 300 S | 
| Material Aussenmantel | PVC | 
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm | 
| Flexibilität | torsion | 
| Halogenfrei | Nein | 
| Nennspannung | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke | 
| Zertifizierung | UL/CSA | 
| Approbationen | UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994 | 
| Branche | Windenergie | 
| Unterkategorie Kabel | UL/CSA geprüfte Kabel | 
| Prüfspannung | 1500V | 

 
            
        :cachevalid(2019-12-13T08:03:56.579208):strip_icc():strip_exif()/Logos/ce_zeichen.jpg)