ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP grün
Geberkabel PUR schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP grün
UL grün
Das Schleppkettentaugliche Signalkabel dient als Rückmelde- und Geberkabel von Servomotoren zur Verbindung von Tachometern, Bremsen und Drehgebern. Die verwendeten Isolationsstoffe machen es halogenfrei und weitgehend ölbeständig.
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO FD 798 CP |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|