ÖLFLEX HV EV Single core
Material: Silikonelastomermischung

CE Konform
Halogenfrei
RoHS Konform
17
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • Kabel für die Fahrzeugindustrie
  • Hochvoltkabel
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht
Mantelfarbe orange
Nennspannung Uo/U: 1/1 kV AC / Uo/U: 1,5/1,5 kV DC
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich -65°C...+200°C
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Öl
  • UV
  • Chemisch
Branche Fahrzeugindustrie
Sind Sie sich sicher?