Litze aus vernickeltem Kupfer mit Glasseidenisolation und Glasseindengeflecht
ÖLFLEX HEAT 700 SC
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +700°C
Die ÖLFLEX HEAT 700 SC sind Einzeladerleitungen geeignet für die feste Verlegung und Verdrahtung in Schaltschränken, Motoren und innerhalb von Maschinen, Beleutungungen und Geräten bei Umgebungstemperaturen von bis zu +700 °C. Die ÖLFLEX HEAT 700 SC schützen elektrische Schaltkreise an extremen Einsatzorten, z. B. Hochöfen, Kokereien, Ölraffinerien, Glashütten, Aluminium- und Stahlwerken usw.
Sie sind nur für den Einsatz in trockenen Rämen geeignet.
Sie sind halogenfrei und flammwidrig.
Aus dieser Kategorie führen wir derzeit keine Artikel in unserem Sortiment.
Spezifikationen
| Unterkategorie Litzen | Wärmebeständige Litzen |
|---|---|
| Litzentyp | ÖLFLEX HEAT 700 SC |
| Material Aussenmantel | Glasseide |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | feste Verlegung |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -50°C...+700°C |
| Beständigkeit | Flammwidrig |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V |