Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 C UL/CSA
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C
Immer, wenn Hitze oder die Wirkung hoher Temperaturunterschiede die Isolation von Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit bereits brüchig und spröde werden lassen, empfehlen wir ÖLFLEX HEAT 180 C MS (UL) Leitungen. Die Leitungsisolation ist auf Silikon- Kautschuk-Basis aufgebaut. Aussenmantel und Aderisolation sind weitgehend resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, gegen die Zersetzung durch Alkohol, Weichmacher und Chlorophen, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Salzwasser und Oxydationsmittel.
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G0,5
Artikel-Nr: 0046701
8.60
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 4G0,5
Artikel-Nr: 0046702
9.30
Liefertermin auf Anfrage
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G0,5
Artikel-Nr: 0046703
10.00
Liefertermin auf Anfrage
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 2X1,0
Artikel-Nr: 0046708
9.00
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G1,0
Artikel-Nr: 0046709
9.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 4G1,0
Artikel-Nr: 0046710
10.20
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G1,0
Artikel-Nr: 0046711
11.00
Liefertermin auf Anfrage
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 7G1,0
Artikel-Nr: 0046712
11.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 2X1,5
Artikel-Nr: 0046716
9.60
demnächst verfügbar ab 05.05.2026
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G1,5
Artikel-Nr: 0046717
10.10
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 4G1,5
Artikel-Nr: 0046718
10.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G1,5
Artikel-Nr: 0046719
11.80
Liefertermin auf Anfrage
Spezifikationen
| Material Aussenmantel | Silikon |
|---|