ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
grau
ÖLFLEX-FD®-810 P sind ölbeständige, hochflexible und abriebfeste PUR-Schleppkettenkabel. Der Einsatz eignet sich für ständig bewegten Einsatz bei kleinsten Biegeradien bis zu 7,5 x Leitungsdurchmesser in Energieführungsketten bis 10m Verfahrweg. Die hochwertige PUR-Isolation ermöglicht einen optimalen kleinen Aussendurchmesser und somit reduzierten Platzbedarf bei drastisch reduzierten Mindestbiegeradien. Der Polyurethanmantel ist erhöht Öl- und Benzinbeständig, abrieb- und schnittfest. Sie ist qualifiziert für eine Lebensdauer von mindestens 5 Millionen Wechselbiegezyklen in Energieführungsketten.
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX FD 810 P 4G 10,00mm²
Artikel-Nr: 0026385
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX FD 810 P 5G 10,00mm²
Artikel-Nr: 0026386
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX FD 810 P 4G 16,00mm²
Artikel-Nr: 0026387
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 1G6
Artikel-Nr: 0029200
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX FD 810 P 1G 10,00mm²
Artikel-Nr: 0029210
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
grau
ÖLFLEX FD 810 P 1G 16,00mm²
Artikel-Nr: 0029220
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX FD 810 P |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -5°C...+70°C |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|