Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY
ÖLFLEX-FD®-810 CY sind hochflexible Anschluss? und Verbindungsleitungen. Der Einsatz eignet sich für ständig bewegten Einsatz bei kleinsten Biegeradien bis zu 7,5 x Leitungsdurchmesser in Energieführungsketten bis 10m Verfahrweg. Die ÖLFLEX-FD®-810 CY mit Kupferabschirmgeflecht kommt bei EMV-kritischen Anwendungen zum Einsatz. Die hochwertigen PVC-Isolations- und Mantelwerkstoffe ermöglichen optimale kleinste Aussendurchmesser und somit reduzierten Platzbedarf bei drastisch reduzierten Mindestbiegeradien. Sie ist qualifiziert für eine Lebensdauer von mindestens 5 Millionen Wechselbiegezyklen in Energieführungsketten.
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G0,75
Artikel-Nr: 0026222
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G0,75
Artikel-Nr: 0026223
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G0,75
Artikel-Nr: 0026224
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G0,75
Artikel-Nr: 0026226
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25G0,75
Artikel-Nr: 0026227
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 30G0,75
Artikel-Nr: 0026229
Liefertermin auf Anfrage
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X1
Artikel-Nr: 0026230
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G1
Artikel-Nr: 0026231
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1
Artikel-Nr: 0026232
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G1
Artikel-Nr: 0026233
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G1
Artikel-Nr: 0026234
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G1
Artikel-Nr: 0026235
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX FD 810 CY |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | 0°C...+70°C |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|