Trommelbares Gummikabel für leichte und mittlere mechanische Beanspruchung schwarz
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU
Robust und leistungsstark für Einsatz im Freien
Überall wo Leitungen im Betrieb auf- und abgetrommelt, über Rollen umgelenkt oder auf andere Art und Weise zwangsläufig geführt werden, kommen eigens für diese Aufgabe konstruierte Leitungen zur Anwendung. Hierbei werden sie meist bis auf den kleinsten noch zulässigen Biegeradius beansprucht. ÖLFLEX CRANE NSHTÖU Leitungen sind in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien verwendbar. Sie sind in höchstem Masse resistent gegen die meisten Öle, Fette und Chemikalien. Der Einsatz in Nutzwasser ist gewährleistet.
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.08.2026
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.08.2026
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 01.12.2026
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>044 817 97 97
auf Anfrage
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.08.2026
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.08.2026
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.08.2026
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.08.2026
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.08.2026
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.08.2026
auf Anfrage
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 20.08.2026
Spezifikationen
- Gummikabel
- Krankabel, Liftkabel, Flachkabel (Fördertechnik)
Bauform Kabel
rund
Unterkategorie Kabel
Kabeltyp
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU
Material Aussenmantel
Gummi
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Beständigkeit
UV
Branche
Fördertechnik (Kran, Lift, Flachkabel)