Steuerkabel geschirmt nummeriert

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY BK

schwarz, ohne Innenmantel

CE Konform RoHS Konform
64 von 64
Aderzahl
Querschnitt mm²

Spezifikationen

Material Aussenmantel
PVC
Aderisolation
Aderisolation auf PVC-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern
Adern in Lagenverseilung
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Prüfspannung
A/A: 4000V<br/>A/S: 2000V