Steuerkabel nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE
orange, ähnlich RAL 2003
ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE Leitungen sind PVC Anschluss- und Steuerleitungen für flexiblen Einsatz und feste Verlegung bei normaler mechanischer Beanspruchung. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Sie dürfen im Freien nur mit UV-Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereichs eingesetzt werden. Bei Raumtemperatur sind sie weitgehend beständig gegen die Einwirkungen von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen.
ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE Leitungen sind geeignet für gelegentliche, nicht automatisierte BewegungenDie maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig.
Anwendungsbereiche:
- Steuerstromkreise für Verriegelung gemäß EN 60204-1, Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise für Instandhaltung oder Reparaturzwecke.
- Geeignet für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen (WKA). Die Torsionsbelastung ist auf Applikationen beschränkt, wie sie typischerweise im Loop einer Windkraftanlage auftreten.
Steuerkabel nummeriert
orange, ähnlich RAL 2003
ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 2X1
Artikel-Nr: 0019700
5.70
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert
orange, ähnlich RAL 2003
ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 3G1
Artikel-Nr: 0019701
6.00
demnächst verfügbar ab 20.12.2025
Steuerkabel nummeriert
orange, ähnlich RAL 2003
ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 3X1
Artikel-Nr: 0019702
6.00
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert
orange, ähnlich RAL 2003
ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 4G1
Artikel-Nr: 0019706
6.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert
orange, ähnlich RAL 2003
ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 4X1
Artikel-Nr: 0019708
6.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert
orange, ähnlich RAL 2003
ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 5G1
Artikel-Nr: 0019709
7.10
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert
orange, ähnlich RAL 2003
ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 2X1,5
Artikel-Nr: 0019710
6.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert
orange, ähnlich RAL 2003
ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 3G1,5
Artikel-Nr: 0019711
6.70
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert
orange, ähnlich RAL 2003
ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 4G1,5
Artikel-Nr: 0019718
7.20
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel nummeriert
orange, ähnlich RAL 2003
ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 5G1,5
Artikel-Nr: 0019720
8.10
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
| Bauform Kabel | rund |
|---|---|
| Kabeltyp | ÖLFLEX 110 ORANGE |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich | gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C<br/>fest verlegt: -40°C bis +80°C |
| Zertifizierung | CPR |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |