ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                                            Steuerkabel nummeriert
                                            ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1
                                            
                                                schwarz
                                            
                                        
                                        
                                            ÖLFLEX 110 BLACK 0,6/1kV Steuerleitungen sind in weiten Bereichen öl- und chemikalienbeständig und flexibel. Man verwendet sie als Datenkabel in der Steuer-und Regeltechnik, sowie im Maschinenbau oder in Rechenanlagen. Die Leitung ist torsionsbeständig und für Erdverlegung zugelassen. Der Einsatz im Freien ist ebenfalls möglich. Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung.
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
            
            demnächst verfügbar ab 26.11.2025
        
    
                
            
        
    
                
            
        
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
            
            demnächst verfügbar ab 08.11.2025
        
    
                
            
        
    
                
            
        
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            Spezifikationen
| Bauform Kabel | rund | 
|---|---|
| Kabeltyp | ÖLFLEX 110 BLACK 0,6 / 1kV | 
| Material Aussenmantel | PVC | 
| Abschirmung | ohne Abschirmung | 
| Flexibilität | flexibel | 
| Nennspannung | Uo/U: 600/1000V | 
| Halogenfrei | Nein | 
| Temperaturbereich | gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C<br/>fest verlegt: -40°C bis +80°C | 
| Zertifizierung | CPR | 
| Beständigkeit | 
 | 
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel | 

 
            
        :cachevalid(2019-12-13T08:03:56.579208):strip_icc():strip_exif()/Logos/ce_zeichen.jpg)