Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY
transparent, mit Innenmantel
ÖLFLEX 100 CY Steuerleitungen sind an allen Einsatzorten erforderlich, wo elektrische Störfelder die Signalübertragung verfälschen können. Durch ein dichtes Kupferdrahtgeflecht wird eine störfreie Übertragung von Impulsen sichergestellt. Dem Elektroniker steht damit eine Leitung für die Übertragung kleiner und grösster Ströme zur Verfügung, die Signale unter starker Reduzierung äusserer Störeinflüsse überträgt. Der Starkstromtechniker verwendet ÖLFLEX 100 CY Leitungen, um Störimpulse nicht nach aussen abfliessen zu lassen.
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
transparent, mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,5
Artikel-Nr: 0035001
7.00
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
transparent, mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 3G0,5
Artikel-Nr: 0035002
7.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
transparent, mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G0,5
Artikel-Nr: 00350033
7.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
transparent, mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 5G0,5
Artikel-Nr: 00352013
8.40
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
transparent, mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 7G0,5
Artikel-Nr: 0035202
8.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
transparent, mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,75
Artikel-Nr: 0035004
7.40
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
transparent, mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 3G0,75
Artikel-Nr: 0035005
7.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
transparent, mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G0,75
Artikel-Nr: 00350063
8.40
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
transparent, mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 5G0,75
Artikel-Nr: 00350163
8.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
transparent, mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 7G0,75
Artikel-Nr: 0035203
9.70
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
transparent, mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 2X1
Artikel-Nr: 0035220
7.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
transparent, mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 3G1
Artikel-Nr: 0035221
8.20
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
| Bauform Kabel | rund |
|---|---|
| Kabeltyp | ÖLFLEX 100 CY |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V bis 1,00mm² - 450/750V ab 1,50mm² |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich | gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C<br/>fest verlegt: -40°C bis +80°C |
| Zertifizierung | CPR |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |