ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V
grau
Das Anwendungsgebiet der ÖLFLEX 100 300/500V Steuerleitung umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen und feuchten Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen, jedoch nicht im Freien.
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
| Bauform Kabel | rund |
|---|---|
| Kabeltyp | ÖLFLEX 100 300/500V |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
| Zertifizierung | CPR |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |