Datensteckverbinder EPIC DATA RJ45 female Cat.6a

Ind.Ethernet 8-pole IP20 Cat.6

Farbkodierung nach EIA/TIA-Standard (T568A oder T568B)

Ethernet/IP Profinet UL listed for U.S and Canadian marked

- Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.

- Für Cat.6A-Leitungen vorgesehen.

- Einfacher Leitungsanschluss durch Schneidklemmtechnik.

- Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.

- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC
 
Artikel-Nr:21700611
VE: 24ST (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC
 
Artikel-Nr:21700612
VE: 24ST (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
EPIC DATA HS RJ45 F 10G A
 
Artikel-Nr:21700613
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
EPIC DATA HS RJ45 F 10G B
 
Artikel-Nr:21700614
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Unterkategorie Steckverbinder
Datensteckverbinder