Datensteckverbinder
Datensteckverbinder EPIC DATA
Ind. Ethernet 8-pole IP6x Cat.
Geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld
Datensteckverbinder EPIC DATA male
Ind.Ethernet 8-pole IP6x Cat.6
Geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld
Datensteckverbinder RJ45 male PROFINET Cat.5
Ind. Ethernet 8-pole IP20 Cat.
Datensteckverbinder EPIC DATA RJ45 male Cat.6a
Ind. Ethernet 8-pole IP20 Cat.
Farbkodierung nach EIA/TIA-Standard (T568A oder T568B)
Datensteckverbinder EPIC DATA RJ45 female Cat.6a
Ind.Ethernet 8-pole IP20 Cat.6
Farbkodierung nach EIA/TIA-Standard (T568A oder T568B)
RJ45 Accessories
Feldkonfektionierbare RJ45 Stecker und Einbausteckverbinder
EPIC M12 L / K contacts
Feldkonfektionierbare Rundsteckverbinder M12, Schraubanschluss
ASI
3/4/5/8-polig, Stecker/Buchse, gerade/gewinkelt
Rundsteckverbinder M12 Stecker gerade/Buchse gewinkelt
EPIC M 12 Typ F6
S-kodiert/L-kodiert, 3+PE/4+FE
Rundsteckverbinder M12 Stecker/Buchse gerade/gewinkelt
EPIC M 12 Typ D6
S-kodiert/L-kodiert, 3+PE/4+FE
Rundsteckverbinder M12 Stecker gerade
Ind. Ethernet 4-pole IP6x Cat.
Push-In, 4-polig
Ethernet
EPIC M 12 Typ G8
Datensteckverbinder PROFIBUS DP
Profibus
D-Sub Stecker
Datensteckverbinder CAN-Bus
CAN open
D-Sub Stecker