Liefertermin auf Anfrage
IEC/FR Zylindersicherungen
NH-Sicherung / Fusibles couteaux aR 690VAC
IEC/FR Zylindersicherungen
Grösse 000….3; Kontaktmesser,
Klasse aR (URD), mit Schlagmelder, deutsche Norm
Sicherung DC HELIO 1250V 125A GPV NH1-XL
G1039744A L/R 1ms 1250VDC NH1XL gPV 125A
Artikel-Nr: HP12NH1XLGPV125
Liefertermin auf Anfrage
Sicherung DC HELIO 1250V 160A GPV NH1-XL
H1039745A L/R 1ms 1250VDC NH1XL gPV 160A
Artikel-Nr: HP12NH1XLGPV160
Liefertermin auf Anfrage
Sicherung DC HELIO 1250V 200A GPV NH2-XL
J1039746A L/R 1ms 1250VDC NH2XL gPV 200A
Artikel-Nr: HP12NH2XLGPV200
Liefertermin auf Anfrage
Sicherung DC HELIO 1250V 250A GPV NH2-XL
K1039747A L/R 1ms 1250VDC NH2XL gPV 250A
Artikel-Nr: HP12NH2XLGPV250
Liefertermin auf Anfrage
Sicherung DC HELIO 1250V 250A GPV NH3-L
Z1033389A L/R 1ms 1250VDC NH3L gPV 250A
Artikel-Nr: HP12NH3LGPV250
Liefertermin auf Anfrage
Sicherung DC HELIO 1250V 315A GPV NH3-L
A1033390A L/R 1ms 1250VDC NH3L gPV 315A
Artikel-Nr: HP12NH3LGPV315
Liefertermin auf Anfrage
Sicherung DC HELIO 1250V 350A GPV NH3-L
B1033391A L/R 1ms 1250VDC NH3L gPV 350A
Artikel-Nr: HP12NH3LGPV350
Liefertermin auf Anfrage
Sicherung DC HELIO 1250V 400A GPV NH3-L
C1033392A L/R 1ms 1250VDC NH3L gPV 400A
Artikel-Nr: HP12NH3LGPV400
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Spezifikationen
aR / gR | Ja |
---|---|
gS | Nein |
Normierung | IEC 60269-4 |