Liefertermin auf Anfrage
IEC/FR Zylindersicherungen
NH-Sicherung / Fusibles couteaux aR 690VAC
IEC/FR Zylindersicherungen
Grösse 000….3; Kontaktmesser,
Klasse aR (URD), mit Schlagmelder, deutsche Norm
Halbl'Sicherung FR 690V 10A AR 14x51/Sb
R1056658J; 6.921 CP AR 14.51/10; Schlagb
Artikel-Nr: FR14AR69V10T
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Halbl'Sicherung FR 690V 12A AR 14x51/Sb
S1056659J; 6.921 CP AR 14.51/12; Schlagb
Artikel-Nr: FR14AR69V12T
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Halbl'Sicherung FR 690V 16A AR 14x51/Sb
T1056660J; 6.921 CP AR 14.51/16; Schlagb
Artikel-Nr: FR14AR69V16T
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Halbl'Sicherung FR 690V 20A AR 14x51/Sb
V1056661J; 6.921 CP AR 14.51/20; Schlagb
Artikel-Nr: FR14AR69V20T
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Spezifikationen
aR / gR | Ja |
---|---|
gS | Nein |
Normierung | IEC 60269-4 |