H07RN-F erweiterte Version
Gummikabel halogenfrei für mittlere mechanische Beanspruchung wasserresistent
H07RN-F erweiterte Version
ölbeständig, Langzeit-Eintauchen, Biegen/Loop-Torsion, UV-beständig
demnächst verfügbar ab 04.10.2023
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | H07RN-F, erweiterte Version |
Material Aussenmantel | Gummi |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | HAR |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|