ÖLFLEX 191
Câble de commande 600V UL CSA
ÖLFLEX 191
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Ces câbles de commande non blindés s'adressent en particulier aux co nstructeurs de machines, d'installations et d'appareillages destinés à l'exportation:
Pour les raccordements et connexions des appareils de commande des machines outils, tapis roulants, bandes transporteuses, chaînes de montage, etc. Utilisation avec des contraintes mécaniques moyennes pour installation fixe et, en partie, pour une utilisation mobile sans guidage et non soumise à la traction, dans des locaux secs, humides ou mouillés (également dans le cas de mélanges eau/huile), ils ne doivent toutefois pas être posés à l'exterieur.
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble Multinorm 3G 4.00mm² (AWG12)
UL Style 21098
Nr- d'article 0011160
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble Multinorm 4G 4.00mm² (AWG12)
UL Style 2587
Nr- d'article 0011161
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble Multinorm 5G 4.00mm² (AWG12)
UL Style 2587
Nr- d'article 0011162
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble Multinorm 7G 4.00mm² (AWG12)
UL Style 21098
Nr- d'article 0011167
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble Multinorm 4G 6.00mm² (AWG10)
UL Style 2587
Nr- d'article 0011165
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble Multinorm 5G 6.00mm² (AWG10)
UL Style 2587
Nr- d'article 0011166
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble Multinorm 4G 10.00mm² (AWG8)
UL Style 2587
Nr- d'article 0011169
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble Multinorm 5G 10.00mm² (AWG8)
UL Style 21098
Nr- d'article 0011170
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble Multinorm 4G 16.00mm² (AWG6)
UL Style 2587
Nr- d'article 0011172
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble Multinorm 5G 16.00mm² (AWG6)
UL Style 21098
Nr- d'article 0011173
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble Multinorm 4G 25.00mm² (AWG4)
UL Style 21098
Nr- d'article 0011175
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble Multinorm 5G 25.00mm² (AWG4)
UL Style 21098
Nr- d'article 0011176
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | MULTINORM |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Certification |
|
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|