Câbles
Câbles
Fils souples
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Outils & Machines
E-Shop/Produits
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Français
Deutsch
Français
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Câbles
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Accueil
Assortiment
Câbles
Câbles PVC
Catégories
Câble de commande numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110
gris, VDE-Reg.
Câble de commande blindé numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY
gris, sans gaine intérieure
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V
gris
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V
gris
Câble de données 300V DIN47100
VOLLTRON LIYY
SEV + UL
Câble de données blindé 300V DIN47100
VOLLTRON LIYCY
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
VOLLTRON TWIST CY
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
Câble de données DIN47100
UNITRONIC LiYY
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
Câble de données blindé DIN47100
UNITRONIC LiYCY
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
Câble de données paires torsadées DIN47100 'Twisted Pairs'
UNITRONIC LiYY (TP)
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
Câble de données blindé torsadé DIN47100
UNITRONIC LiYCY (TP)
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
Câble de comande blindé avec fils numéroté CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY
transparent, avec gaine intérieure
Câble de commande renforcé numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 SY
transparent, avec tresse d'acier et gaine intérieure
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY
transparent, avec gaine intérieure grise
Câble de commande renforcé avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY
transparent, avec tresse d'acier et gaine intérieure
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC
VOLLFLEX COLOR
noir
Câble de raccordement pour applications en tension continue
ÖLFLEX DC 100
avec code de couleurs selon EN 60445
Câble de commande blindé numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY BK
noir, sans gaine intérieure
Câble de commande numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 BK
noir, VDE-Reg.
Câble de comande numéroté flexible à froid -70°C
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT
noir
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 BLACK 0,6/1
noir
Câble de commande numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1
noir
Câble de comande blindé numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY black 0,
noir, avec gaine intérieure
Câble de commande bleu pour circuits de sécurité intrasèque
ÖLFLEX EB
numéroté
Câble de commande bleu pour circuits de sécurité intrasèque blindé
ÖLFLEX EB CY
numéroté
Câble de données bleu blindé avec paires torsadées
UNITRONIC EB CY (TP)
DIN47100
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW
à des fins d'avertissement
Câble de commande numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE
orange selon EN 60204-1
Câble de puissance codé par couleurs
ÖLFLEX SF
orange, extra-souple
Câble PVC pour pose fixe enterré 0,6 / 1,0 kV
NYY
Eca
Câble standard pour plâtre, maçonnerie et béton statique
NYM
Eca
Câble PVC pour pose fixe enterré avec conducteur concentrique
NYCY
Eca
Câble PVC blindé pour pose fixe enterré avec conducteur concentrique
NYCWY
Eca
Câble PVC pour pose fixe enterré avec conducteurs en aluminium
NAYY-J
Eca
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM
gris
Screened control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM CY
gris
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX TRAY II CY
noir
Datacable DIN 47100 UL/CSA recognized
LiYY UL/CSA
gris foncé
Screened Datacable DIN 47100 UL/CSA recoginzed
UNITRONIC LiYCY UL/CSA
gris foncé
Screened Datacable twisted pairs DIN 47100 UL/CSA recognized
UNITRONIC LiYCY (TP) UL/CSA DI
gris foncé
Screened Datacable twisted pairs 300V UL/CSA Listed
UNITRONIC 300 STP
PLTC-ER CMG
Câble en PVC noir résistant à la chaleur
ÖLFLEX HEAT 105
Plage de température -20°C à +90°C
Câble pour chaine PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY
Câble pour chaine PVC DIN47100
UNITRONIC-FD
pour solicitations moyennes UL/CSA
Câble pour chaîne blindé PVC DIN47100
UNITRONIC-FD CY
pour sollicitations moyennes UL/CSA
Câble pour chaîne blindé torsadé PVC DIN47100
UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE
pour solicitations moyennes UL/CSA
Câble pour chaîne PVC Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809
pour sollicitations moyennes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne blindé PVC Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
pour sollicitations moyennes 1000V UL/CSA
Câble PVC pour chaine Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM
conformément à NEC et NFPA 79
Câble PVC pour chaine blindé Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM CY
conformément à NEC et NFPA 79
Câble PVC pour chaine agréé PROFINET
ÖLFLEX CHAIN PN
UL
Câble PVC pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891
UL noir
Câble blindé PVC pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 CY
UL noir, avec gaine intérieure
Câble servo PVC blindé pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 781 CY
orange
Câble servo PVC pour moteur
ÖLFLEX SERVO 719
pour pose fixe noir UL/CSA
Câble moteur 0.6/1kV faiblement capacitif
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
Installation conforme CEM (EN55011) pour systèmes d'entraînement électriques de puissance 0,6/1kV, PE/PVC
Câble moteur 0.6/1kV faiblement capacitif UL/CSA
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB
Installation conforme CEM (EN55011) pour systèmes d'entraînement électriques de puissance 0,6/1kV, PE/PVC UL/CSA
Câble moteur pour système feedback Hiperface DSL, ACURO link, SCS open link
ÖLFLEX SERVO 7DSL
pour pose fixe UL/CSA
Câble servo PVC blindé pour moteur
ÖLFLEX SERVO 719 CY
pour pose fixe orange UL/CSA
Câble feedback-capteur PVC
ÖLFLEX SERVO 728 CY
pour pose fixe vert UL/CSA
Câble en PVC noir pour les ascenseurs
ÖLFLEX LIFT
Élément porteur en chanvre ou en aramide
Câble en PVC pour boîtiers de commande mobiles noir
ÖLFLEX CRANE 2S
Organes porteurs en acier intégrés à la gaine extérieure
Câble méplat en PVC noir
ÖLFLEX LIFT F
pour les applications en chaînes porte-câbles et en ascenseurs
Câble pour véhicules utilitaires en PVC
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY
ISO 4141 et DIN/ISO 6722
Câble double de batterie
ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN
rouge/noir
Câble de données torsadé et blindé par paires
UNITRO CY PiDY (TP)
PVC gris RAL 7032
Câble de transmission de données blindé miniature
UNITRO LiFYCY(TP)
torsadé par paires
Câble de transmission de données blindé avec conducteurs blindés individuellement
UNITR LiYCY-CY
Câbles de données blindé similaire à UL AWM 2092
UNITRONIC ST
Isolation du conducteur en PE
Câble de donnée blindé torsadé par paires
UNITR Li2YCY(TP)
Isolation de conducteur en PE à 7 brins
Câble de donnée blindé torsadé par paires gaine extérieure renforcée
UNI Li2YCY (TP) FEIN
noir isolation de conducteur en PE
Câble de donnée blindé torsadé par paires
UNITRO Li2YCYv(TP)
Isolation de conducteur en PE à brins fins
Câble de donnée basses fréquences faible capacitance
UNITRO Li2YCY PiMF
Paires blindées par feuillard métallique
Câble de commande 600V HAR UL CSA
ÖLFLEX 150
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
Câble de commande 600V UL CSA
ÖLFLEX 191
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble de commande 600V blindé HAR UL CSA
ÖLFLEX 150 CY
H05VVC4V5-J résistance élevée aux huiles
Câble de commande 600V blindé UL CSA
ÖLFLEX 191 CY
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
pour pose fixe, PROFINET Type A
Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12
pour pose fixe, PROFINET Type A
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
pour utilisation flexible, PROFINET Type B
Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12
pour utilisation flexible, PROFINET Type B
Câble de données 300V UL/CSA
UNITRONIC 300
PLTC-ER CMG
LiYY UL/CSA
Câble de données DIN47100 UL/CSA
Vous êtes sûr ?