Zylindersicherung 14x51 aM 690V/8A

T215642 ohne Kennmelder VE=10

Zylindersicherung 14x51 aM 690V/8A

T215642 ohne Kennmelder VE=10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr FR14AM69V8

Spezifikationen

Sicherungsgrösse 14 x 51
Bemessungsstrom 8 A
Betriebsklasse / Charakteristik aM
Nennspannung 690 VAC
Anzeigesystemtyp ohne Kennmelder
mit Kennmelder Nein
mit Schlagbolzen Nein
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8536.1050

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?