ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X6 SW

Artikel-Nr: A4607/12D01
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
demnächst verfügbar ab 19.09.2026

Spezifikationen

Querschnitt mm²
2x6,00
Farbe
schwarz
Farbcode Aderendhülsen
Standard
Hülsenlänge
12
Breite = A
11.4
Höhe = B (mm)
6.2
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000