ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X6 GE

Artikel-Nr: A4607/12D11
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
2x6,00
Farbe
gelb
Farbcode Aderendhülsen
DIN
Hülsenlänge
12
Breite = A
11.4
Höhe = B (mm)
6.2
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000