ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X4 GR

Artikel-Nr: A4606/18D06
VE: 100ST (fix)Mindestbestellmenge: 100 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
2x4,00
Farbe
grau
Farbcode Aderendhülsen
  • Standard
  • DIN
Hülsenlänge
18
Breite = A
9.0
Höhe = B (mm)
5.2
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000