ZWILLINGSADERENDHÜLSE 2X2,5 BL

Artikel-Nr: A4605/10D14
VE: 50ST (fix)Mindestbestellmenge: 50 ST
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
2x2,50
Farbe
blau
Farbcode Aderendhülsen
  • Standard
  • DIN
Hülsenlänge
10
Breite = A
8.0
Höhe = B (mm)
4.5
Verpackungseinheit (AEH)
100
Zolltarif
8536.9000